ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V |
| VDDR_CORE | RAM 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V |
| VDD_CANUART | CANUART 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V |
| VDDR_CANUART | CANUART RAM 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V |
| VDDA_CORE_USB | USB0 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V |
| VDDS_OSC0 | MCU_OSC0、OSC1 和 WKUP_LFOSC0 电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_MCU | MCU PLL、RC 振荡器、电源检测器模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_PLL0 | 主 PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_PLL1 | 音频 PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_PLL2 | C7x PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_ADC0 | ADC 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_1P8_USB | USB0 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_TEMP0 | 温度传感器 0 的模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDA_TEMP1 | 温度传感器 1 的模拟电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | -0.3 | 1.98 | V |
| VDDSHV_MCU | IO 组 MCU 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDSHV_CANUART | IO 组 CANUART 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDSHV0 | IO 组 0 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDSHV1 | IO 组 1 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDSHV2 | IO 组 2 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDSHV3 | IO 组 3 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDSHV5 | IO 组 5 的 IO 电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| VDDA_3P3_USB | USB0 3.3V 模拟电源 | -0.3 | 3.63 | V |
| 所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压 | MCU_PORz | -0.3 | 3.63 | V |
| 以 1.8V 运行时的 WKUP_I2C0_SDA 和 WKUP_I2C0_SCL、EXTINTn |
-0.3 | 1.98(3) | V | |
| 以 3.3V 运行时的 WKUP_I2C0_SDA 和 WKUP_I2C0_SCL、EXTINTn |
-0.3 | 3.63(3) | v | |
| VMON_1P8_SOC | -0.3 | 1.98 | V | |
| VMON_3P3_SOC | -0.3 | 3.63 | V | |
| VMON_ER_VSYS | -0.3(4) | 1.98 | V | |
| 所有其他 IO 引脚的稳态最大电压(5) | USB0_VBUS(6) | -0.3 | 3.6 | V |
| 所有其他 IO 引脚 | -0.3 | IO 电源电压 + 0.3 | V | |
| IO 引脚的瞬态过冲和下冲 | 最高 20% 信号周期期间 20% 的 IO 电源电压 | 0.2 × VDD(7) | V | |
| 闩锁性能(8) | 电流测试 | -100 | 100 | mA |
| 过压 (OV) 测试 | 1.5 × VDD(7) | V | ||
| 贮存温度 | Tstg | -55 | 150 | °C |