ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANJ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | W12 |
| RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | V12 |
| RGMII1_TXC | O | RGMII 发送时钟 | V13 |
| RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | T13 |
| RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | W11 |
| RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | T11 |
| RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | T12 |
| RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | U12 |
| RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | U13 |
| RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | W13 |
| RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | T14 |
| RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | U14 |