ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| a | 器件演变阶段(1) | X | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白 (空) |
生产 | ||
| BBBBB | 基本生产器件型号 | (AM)27542 | 封装上未使用前缀“AM”作为符号。 有关器件型号的更多详细信息,请参阅器件比较 |
| (AM)27522 | |||
| (AM)27521 | |||
| r | 器件修订版本 | A | SR 1.0 |
| Z | 器件速度和存储器等级 | A | 请参阅运行性能点 |
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| f | 软件包 | Z、F | 无软件包 |
| t | 温度(2) | A | -40°C 至 105°C - 工业 |
| I | –40°C 至 125°C - 汽车 | ||
| Q | 汽车符号 | 空白 | 标准 |
| Q1 | 符合 AEC-Q100 认证要求,但本文档(数据表)中指定的情况例外。 支持 TJ = –40°C 至 125°C |
||
| 2D 条形码 | 不确定 | 可选 2D 条形码 | |
| 空白 | |||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| PPP | 封装符号 | ANJ | ANJ FCCSP (15.8mm × 15.8mm) |
| O | 引脚 1 符号 |
符号或器件型号中的空白将折叠显示,以防字符间存在间隙。