表 6-4 和图 6-5 介绍了器件上电时序。
表 6-4 上电时序 - IO 保持唤醒 - 电源/信号分配 请参阅:图 6-5
| 波形 |
电源/信号名称 |
| A |
VSYS(2)、VMON_ER_VSYS(1) |
| B |
VDDA_3P3_USB、VDDSHV_MCU(3)、VDDSHV0(3)、VDDSHV1(3)、VDDSHV2(3)、VDDSHV3(3)、VMON_3P3_SOC(4) |
| C |
VDDA_MCU、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_PLL2、VDDA_1P8_USB、VDDA_ADC0、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDSHV_CANUART(5)、VDDSHV_MCU(5)、VDDSHV0(5)、VDDSHV1(5)、VDDSHV2(5)、VDDSHV3(5)、VDDS_OSC0、VMON_1P8_SOC(6) |
| D |
VDDSHV_CANUART(7) |
| E |
VDDSHV5(8) |
| F |
VDD_CANUART(9) |
| G |
VDD_CORE(10)(13)、VDDA_CORE_USB0(10) |
| H |
VDDR_CANUART(11) |
| I |
VDD_CORE(12)(13)、VDDA_CORE_USB0(12)、VDDR_CORE(13) |
| J |
VPP(14) |
| K |
MCU_PORz |
| L |
MCU_OSC0_XI、MCU_OSC0_XI |
(1) VSYS 表示为整个系统供电的电源的名称。该电源应是一个预调节电源,为电源管理器件提供电源,而电源管理器件为所有其他电源提供电源。
(2) VMON_ER_VSYS 输入用于通过外部电阻分压器电路监控 VSYS。有关更多信息,请参阅
系统电源监测设计指南。
(3) VDDSHV_MCU 和 VDDSHVx [x=0-3] 是双电压 IO 电源,可根据应用要求在 1.8V 或 3.3V 电压下运行。当 VDDSHV_MCU 和 VDDSHVx [x=0-3] IO 电源中的任何一个在 3.3V 下运行时,它们应在该波形定义的 3.3V 斜坡周期内使用其他 3.3V 电源进行斜升。
(4) VMON_3P3_SOC 输入用于监测电源电压,并应连接到相应的 3.3V 电源。
(5) VDDSHV_MCU 和 VDDSHVx [x=0-3] 是双电压 IO 电源,可根据应用要求在 1.8V 或 3.3V 电压下运行。当 VDDSHV_MCU 和 VDDSHVx [x=0-3] IO 电源中的任何一个在 1.8V 下运行时,它们应在该波形定义的 1.8V 斜坡周期内使用其他 1.8V 电源进行斜升。
(6) VMON_1P8_SOC 输入用于监测电源电压,并应连接到相应的 1.8V 电源。
(7) VDDSHV_CANUART 可在 1.8V 或 3.3V 下运行。当使用部分 IO 低功耗模式时,VDDSHV_CANUART 应连接到常开型电源。
(8) VDDSHV5 旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。这是支持 UHS-I SD 卡所必需的功能。
(9) VDD_CANUART 可在 0.75V 或 0.85V 下运行。当使用部分 IO 低功耗模式时,VDD_CANUART 应连接到常开型电源。
(10) VDD_CORE 和 VDDA_CORE_USB 可在 0.75V 或 0.85V 下运行。当这些电源在 0.75V 下运行时,它们应在 VDDR_CORE 之前按照该波形的定义进行斜升。
(11) VDDR_CANUART 必须在 0.85V 下运行。当使用部分 IO 低功耗模式时,VDD_CANUART 应连接到常开型电源。当 VDD_CANUART 在 0.85V 下运行时,VDDR_CANUART 可以在板级连接到与 VDD_CANUART 相同的 0.85V 电源。
(12) VDD_CORE 和 VDDA_CORE_USB 可在 0.75V 或 0.85V 下运行。当这些电源在 0.85V 下运行时,它们应由与 VDDR_CORE 相同的电源供电,并在该波形定义的 0.85V 斜坡周期内斜升。
(13) 在上电或断电期间,施加到 VDDR_CORE 的电势绝不能大于施加到 VDD_CORE 的电势 + 0.18V。当 VDD_CORE 工作电压为 0.75V 时,这要求 VDD_CORE 在 VDDR_CORE 之前斜升并在 VDDR_CORE 之后斜降。除了为 VDD_CORE 定义的斜坡要求之外,VDD_CORE 没有任何斜坡要求。VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一电源供电,因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时,这些电压会一起升降。
(14) VPP 是 1.8V 电子保险丝编程电源,在上电/断电序列期间以及正常器件运行期间,应保持悬空(高阻态)或接地。该电源应仅在对电子保险丝进行编程时提供。