在建议运行条件下测得(除非另有说明)(1)(2)(3)
| 参数 |
工业 |
汽车 |
| 工作结温 |
-40°C 至 105°C |
-40°C 至 125°C |
| POH @ 温度曲线 |
100K @ 90℃ (100% @ 90℃) |
20K @ 汽车温度曲线(4) |
(1) 为方便起见,单独提供这些信息,并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
(2) 除非上表中另有说明,否则器件在额定温度下支持所有电压域和工作条件。
(3) POH 是电压、温度和时间的函数。 在较高电压和温度下使用会导致 POH 降低。
(4) 请参阅汽车温度曲线 部分