ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP9 | tc(AHCLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_AHCLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP10 | tw(AHCLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_AHCLKR/X(4) 高电平或低电平 | 0.5P(2) – 2 | ns | ||
| ASP11 | tc(ACLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) | 20 | ns | ||
| ASP12 | tw(ACLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) 高电平或低电平 | 0.5R(3) – 2 | ns | ||
| ASP13 | td(ACLKRX-AFSRX) | 延迟时间,MCASP[x]_ACLKR/X(4) 发送边沿到 MCASP[x]_AFSR/X(4) | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.29 | 12.84 | ns | |||
| ASP14 | td(ACLKX-AXR) | 延迟时间,MCASP[x]_ACLKX(4) 发送边沿到 MCASP[x]_AXR(4) | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.29 | 12.84 | ns | |||
| ASP15 | tdis(ACLKX-AXR) | 禁用时间,MCASP[x]_ACLKX(4) 发送边沿到 MCASP[x]_AXR(4) 输出高阻抗 | ACLKR/X 内部 | -1 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -14.9 | 14 | ns |