CSD25402Q3A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
P-Channel NexFET Power MOSFET, CSD25402Q3A

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
CSD25402Q3A TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model TSM 2014年 6月 4日
CSD25402Q3A PSpice Model PSpice Model ZIP 2013年 12月 13日

参考设计

适用于电子式电表的超级电容器备用电源参考设计

此参考设计能够在电源中断期间自动为电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12 V 之间时,两个降压控制器(TPS62147、TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可以持续 70 秒左右提供 3.9V (200mA) 稳定备用输出电压,直到输出电压下降。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
降压转换器 NexFET™ 选择工具 FETPWRCALC 计算工具