具有 5-20V 输入电压 3 电芯电池充电器的便携式 DLP Pico 投影仪参考设计
PMP40069
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40069 参考设计适用于便携式 DLP Pico 投影仪。它还配有 3 节电池充电器。电池可在适配器不可用时为投影仪供电。此解决方案实现了 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器、DLPC3438 显示控制器和 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A。DLPA3000 PMIC 是一款完全集成的专用 PMIC/LED 驱动器,可满足各种系统模拟电源要求,并可驱动 0 ~ 6A RGB LED。降压/升压充电器与 5/9/12/15/20V 输出适配器兼容。充电器具有高效率,可为 3 节电池提供 3A 充电电流。

特性
  • 满足各种系统模拟电源要求的专用 PMIC/LED 驱动器
  • 6A 最大 LED 电流
  • 支持 3 节电池的 5/9/12/15/20V 输入充电器
  • 3A 最大充电电流
  • 经过全面测试

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40069.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)5
Vin (Max) (V)20
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)36
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- 4 Switch

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25700A  具有系统功率监测器和处理器的 NVDC SMBus 电池降压/升压充电控制器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17483F4  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD17483F4  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD25402Q3A  P-Channel NexFET Power MOSFET, CSD25402Q3A  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD25404Q3  CSD25404Q3  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD25483F4  20V P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD25483F4  MOSFET的  样片或购买 不可用
DLPA3000  用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 PMIC/LED 驱动器  显示和投影  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPC3438  低功耗 DLP® 显示控制器  显示和投影  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2955  MSP430G2x55 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25700A 下载 下载
CSD17578Q3A VSONP (DNH)| 8 下载 下载
CSD25402Q3A VSONP (DNH)| 8 下载
CSD25404Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
MSP430G2955 下载 -
下载 下载
TLV704 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1096 2017年 6月 29日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 489 2017年 6月 29日
ZIP 26 2017年 6月 29日
PDF 4263 2017年 6月 29日
PDF 452 2017年 6月 29日
PDF 121 2017年 6月 29日
PDF 752 2017年 6月 29日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章