适用于电子式电表的超级电容器备用电源参考设计
PMP30528
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计能够在电源中断期间自动为电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12 V 之间时,两个降压控制器(TPS62147、TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可以持续 70 秒左右提供 3.9V (200mA) 稳定备用输出电压,直到输出电压下降。

特性
  • 主电源与备用操作之间无缝转换
  • 设计支持高输出功率射频通信,例如 LTE、NB-IOT 或者无线 MBUS 或 6LoWPAN
  • 单一超级电容器设计可最大限度降低系统成本
  • 离散性恒定电流超级电容器充电器
  • 完整的测试设计,包括可用的设计文件和测试报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30528.1
(Output Voltage 1)
PMP30528.2
(Output Voltage 2)
PMP30528.3
(Output Voltage 3)
PMP30528.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)10101010
Vin (Max) (V)12121212
Vout (Nom) (V)53.33.93.9
Iout (Max) (A).15.0522
Output Power (W).75.1657.87.8
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD15571Q2  20V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD15571Q2  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD25402Q3A  P-Channel NexFET Power MOSFET, CSD25402Q3A  MOSFET的  样片或购买 不可用
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS61022  具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS610981  具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62147  采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62173  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD15571Q2 WSON (DQK)| 6 下载
CSD25402Q3A VSONP (DNH)| 8 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS61022 下载 下载
TPS610981 下载 下载
TPS62147 下载 下载
TPS62173 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 103 2019年 1月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1724 2019年 3月 6日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 151 2019年 3月 6日
ZIP 659 2019年 3月 6日
PDF 251 2019年 3月 6日
PDF 224 2019年 3月 6日
PDF 31 2019年 3月 6日
PDF 199 2019年 3月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章