支持软件
LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
该-12V、97mΩ P 沟道 FemtoFET™ MOSFET 经过设计和优化,能够最大限度地减小在许多手持式和移动应用中占用的空间。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时大幅减小封装尺寸。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD23280F3 -12V P 沟道 FemtoFET MOSFET 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 4月 13日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 解决芯片级功率 MOSFET 的组装问题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
更多文献资料 | WCSP Handling Guide | 2019年 11月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | Ultra-Small Footprint P-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM | 2017年 12月 6日 | ||||
设计指南 | FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) | 2016年 7月 7日 | ||||
技术文章 | FemtoFET MOSFETs: small as sand but it’s all about that pitch | PDF | HTML | 2016年 6月 27日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
此 FemtoFET P 沟道 EVM 包含六个子卡,每个子卡包含一个不同的 FemtoFET P 沟道器件型号。 子卡允许工程师轻松连接和测试这些微型器件。 六个 FemtoFET 支持 12V 至 20V 的 Vds 范围,而这些器件的尺寸包括 F3 (0.6x0.7mm)、F4 (0.6x1.0mm) 和 F5 (0.8x1.5mm)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PICOSTAR (YJM) | 3 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。