具有电感式传感的低功耗水流测量参考设计
TIDA-01228
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design demonstrates a highly-integrated solution for this application using an inductive sensing technique enabled by the CC1350 SimpleLink™ Wireless MCU and FemtoFET™ MOSFET. This reference design also provides the platform for integration of wireless communications such as wireless M-Bus, Sigfox™, or a proprietary protocol. Water utility providers who wish to add Automatic Meter Reading (AMR) capability face the choice of replacing all of their existing meters or installing a simple electronic add-on module, which will accurately measure the water flow rate and wirelessly transmit the results. Such add-on modules can provide the least expensive solution to provide AMR features to consumers. 

特性
  • Meets measurement accuracy requirements of ISO4064-1:2014-11 (Class 1)
  • Accurate measurement at a distance of 4.2 mm to a wheel (11mm diameter)
  • Accurate flow measurement as low as 11.25 liters per hour
  • Consumes only 4µA with 12Hz sampling rate
  • Support ISM bands in 431 to 527MHz and 861 to 1054MHz range plus Bluetooth® Low Energy at 2.4GHz

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD23280F3  -12V、P 沟道 NexFET MOSFET™、单路 LGA 0.6x0.7、116mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD23285F5  -12V、P 沟道 NexFET MOSFET™、单路 LGA 0.8x1.5、35mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CC1350 下载
下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2414 2017年 12月 27日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 2410 2017年 10月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1123 2019年 1月 8日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 486 2017年 6月 19日
ZIP 327 2017年 6月 19日
PDF 471 2017年 6月 19日
PDF 117 2017年 6月 19日
PDF 64 2017年 6月 19日
PDF 145 2017年 6月 19日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
热量分配表的配套精密温度感测参考设计  TIDA-00646  TI Designs
采用 wM-Bus (868MHz) 的热量分配表参考设计  TIDA-00838  TI Designs

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

软件 (1)


  • TIDA-01228
    (ZIP, 7646 KB)    2017年 6月 19日 (英文內容)

模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-01228 Simulation Files TINA-TI Reference Design ZIP 434 KB 2018年 12月 13日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章