楼宇自动化

利用我们的模拟和嵌入式处理产品与专业知识,设计更智能、更高效的楼宇自动化系统

利用我们的模拟和嵌入式处理产品,设计更智能、更节能的楼宇自动化系统。我们的系统级专业知识、各种器件和参考设计可帮助您实现更为智能的传感、能效和无线连接等创新功能。您可以使用这些功能来监测和控制智能楼宇,从而打造安全、高效且舒适的楼宇环境。

特色应用

利用我们在供暖、通风和空调 (HVAC) 方面的系统专业知识创建创新的热泵系统

了解我们面向创新楼宇安防解决方案的设计资源

选择楼宇自动化应用

了解我们的楼宇自动化应用设计资源。从包含子系统产品建议的交互式参考图到技术白皮书和热门博客文章,您可以在此处找到相关的应用资源,加快设计周期。

通过与右侧图表互动,了解我们的楼宇自动化应用。

HVAC 系统

我们的产品可帮助您为暖通空调 (HVAC) 开发高效且成本优化的系统解决方案,包括冷凝器结霜探测器、人机界面显示屏、热泵电机控制和高压供电。

arrow-right 查看 HVAC 热泵系统方框图

防火安全系统

烟雾探测器必须能够尽快发现火灾,减少误报并满足最新的监管标准。我们的解决方案有助于实现精确的烟雾探测,从而满足新的法规要求,同时保持低功耗。

arrow-right 查看烟雾和热量探测器方框图

照明

使用我们的高效电源管理器件,创建与众不同的 LED 照明系统,包括具有宽调光范围的高密度 LED 驱动器。我们的电容式触控微控制器具有触觉驱动器,可助您打造以人为本的动态照明体验。

arrow-right 查看照明传感器方框图

视频监控

我们的前沿技术可助您设计先进的视频监控系统,包括互联网协议网络摄像头、交通监控等。使用我们功能强大的低功耗处理器和人工智能应用,实现出色的性能。

arrow-right 查看无线安防摄像头系统方框图

楼宇安防系统

借助我们的技术,开启楼宇安全的未来。我们的技术可助您设计精密系统,包括入侵检测、运动传感器和玻璃破裂传感器等。利用毫米波技术、先进的传感技术和可靠的无线连接,提高精度和性能。

arrow-right 查看运动检测系统方框图
HVAC 系统
防火安全系统
照明
视频监控
楼宇安防系统

为什么在楼宇自动化应用中选择 TI?

checkmark

无线连接更多设备

使用我们支持 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1 GHz、Zigbee® 和 Matter 协议的低功耗无线 MCU、认证模块和收发器,实现安全的无线通信。

checkmark

提高传感精度

利用我们的高精确度、低功耗和快速响应的传感产品,使系统能够更好地监控温度、湿度、光或磁力等实际参数的变化并做出反应。

checkmark

减少能源使用

通过低功耗器件、高效功率转换和有效的功率因数校正,在各种不同应用中延长电池寿命并降低运行成本。

设计更智能、更节能的楼宇

让安防系统更有效

安防系统可能包括摄像头、可视门铃、运动检测器、门窗传感器、玻璃破裂传感器、智能锁等各种元件。作为连接标准联盟的成员,我们屹立业界前沿,致力于推动各种无线协议的发展,从 Sub-1 GHz 频段到最新的 Wi-Fi 6 技术,不一而足。我们的模拟解决方案可在每个节点实现高效的数据采集和处理,而我们先进的无线连接解决方案可确保节点之间的无缝通信。在我们新的连接产品计划中,我们提供具有卓越性能的基于 Arm® 的无线 MCU 和收发器,这些 MCU 和收发器具有低待机电流和增强的安全性。

应用手册
PIR Motion Detection With MSPM0.
运动检测在许多电池供电型应用中非常重要。本应用手册将介绍采用 MSPM0L1306 的超低功耗、高性能 PIR 设计原理和测试结果。
PDF | HTML
应用手册
使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关
该报告探讨了簧片开关的两种替代传感解决方案,即霍尔效应开关和线性 3D 霍尔效应传感器,并说明了两者如何帮助改进您的设计。
PDF | HTML
视频
连接:Wi-Fi® 和 Bluetooth® 低功耗共存
了解 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 低功耗共存对于您的互联应用如此重要的原因。 
实现连接的特色产品
CC1354P10 正在供货 具有 EdgeAI 支持、1MB + 296KB、+20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU
CC3351 正在供货 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
CC2652PSIP 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块

可以实现出色能效的智能传感和功率

德州仪器 (TI) 为楼宇自动化提供综合智能传感解决方案,通过精确的监测和控制实现出色的能效。我们的环境传感技术涉及温度、湿度、环境光、烟雾检测等方面,可确保实现出色的工作条件和能源使用。此外,我们的位置和接近传感解决方案(包括可扩展毫米波技术)在功耗和性能方面具备灵活性,支持实现满足各种楼宇自动化需求的定制解决方案,同时增强整体能源管理和可持续性。

参考设计
支持 Sub-1 GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计
此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。
视频
在可视门铃中使用 60GHz 雷达传感器
本演示视频展示了 60GHz 毫米波雷达传感器如何在各种环境中感应运动。观看视频,了解如何在低功耗应用中使用雷达解锁新功能。
博客
HVAC 系统中的精确传感如何提高效率并节省消费者资金
详细了解如何提高加热、通风和空调 (HVAC) 系统的效率。
实现智能传感的特色产品
IWRL6432 正在供货 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
MSPM0G3507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
CC1314R10 正在供货 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU

设计更高效、更可靠的电机控制解决方案

我们的电机控制解决方案可实现对各种电机的智能监控,从而提高效率、缩减尺寸并降低物料清单成本。借助 TI GAN 器件、先进的电机控制算法和效率 > 99% 的参考设计,我们能帮助您创建符合严格行业效率标准的可靠电机控制解决方案。

电子书
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
您可通过此电子书轻松了解 InstaSPIN 解决方案和软件,并比较市场上先进电机解决方案的不同优势和应用
PDF
应用手册
无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南 (Rev. A)
无刷直流 (BLDC) 电机的使用变得越来越普遍,但其旋转更具挑战性。我们的 BLDC 电机驱动器旨在简化 BLDC 电机的旋转。阅读更多信息以了解实现方法。
PDF | HTML
参考设计
用于 HVAC 散热孔和电机控制的可配置步进驱动器参考设计
此参考设计提供灵活的步进电机系统,旨在驱动最多两个步进电机或 8 个外设,同时减少主机控制器所需的 GPIO 数量,从而降低整体成本。
实现电机控制的特色产品
UCC5350 正在供货 具有米勒钳位或分离输出以及 8V/12V UVLO 的 10A/10A 单通道隔离式栅极驱动器
UCC21220 正在供货 3kVrms, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable pin, 8V UVLO
TMS320F280025C 正在供货 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

与楼宇自动化相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

我们与江森自控合作将 CC1312PSIP 推向市场,通过 PowerG 协议使楼宇更智能、更安全。通过将江森自控在安全、远距离协议方面的专业技术与 TI 的低功耗专长相结合,这款采用 SiP 封装的射频模块能让江森自控轻松且经济高效地为各类物联网应用添加可靠的无线连接功能。
– Marian Kost | 德州仪器 (TI) TI 连接业务部副总裁兼总经理

技术资源

白皮书
白皮书
启用新一代可视门铃
可视门铃正在改变门铃设备的老旧面貌,而实现这一技术所需的半导体器件已经做好准备迎接挑战。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
我们的楼宇自动化专家探讨了如何通过降低系统待机功耗来延长智能锁架构的电池寿命。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效
了解纳瓦级功耗器件如何帮助提高功能和降低功耗。
document-pdfAcrobat PDF