ZHCU108B June 2015 – March 2025
图 6-1 展示了 ESD 测试设置。对 SubD-15 插座屏蔽层施加 ESD 冲击。屏蔽层同时接地,正弦/余弦编码器通过 1m 屏蔽双绞线电缆进行连接。
图 7-38 TIDA-00176 的 IEC61000-4-2 ESD 测试设置表 7-10显示了不同电压等级下完整的 ESD 接触放电或空气放电测试结果,此类结果均超出了 IEC618000-3 规定的要求。我们对此进行了相应标记。
| 现象 | 基本标准 | 等级 | TIDA-00176 连接器 | 所达到的性能标准(1) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD | IEC61000-4-2 | ±4-kV 接触放电 | SubD-15 | B | |
| ESD | IEC61000-4-2 | ±6-kV 接触放电 | SubD-15 | B | IEC61800-3 未要求 |
| ESD | IEC61000-4-2 | ±8kV 接触放电 | SubD-15 | B | IEC61800-3 未要求 |
| ESD | IEC61000-4-2 | ±8-kV 空气放电 | SubD-15 | B | |
| ESD | IEC61000-4-2 | ±15-kV 空气放电 | SubD-15 | B | IEC61800-3 未要求 |
| 误差计数器 | 角度误差范围(度) | 发生次数 @ 4kV CD | 发生次数 @ 6kV CD | 发生次数 @ 8kV CD |
|---|---|---|---|---|
| 误差范围 1 | >1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 误差范围 2 | 0.18 ≤ 误差 < 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 误差范围 3 | 0.1 ≤ 误差 < 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 误差范围 4 | 0.01 ≤ 误差 < 0.1 | 1 | 2 | 3 |
| 误差范围 5 | 0.001 ≤ 误差 < 0.01 | 0 | 1 | 31878 |
ESD 测试前后的角度相差不超过 0.0005 度,处于固定角度正态分布范围内。例如,6kV CD ESD 测试之前的角度为 80.0272 度,ESD 测试之后的角度为 80.0274 度,处于固定角度标准分布范围内。