ZHCU108B June 2015 – March 2025
电源管理部分有 DC/DC 降压功能,能从 24V 输入电压生成 6V 中间电源轨。编码器电源电压以及 5V 和 3.3V 电源轨均由中间电压生成,如图 4-8所示。
图 4-8 电源管理解决方案由于系统及解决方案的高性能要求,大部分电源轨均由低噪声 LDO 提供。其缺点是效率有限且输出电流能力低。由于功率损耗较高,热性能会限制最大输出电流。
为降低 LDO 两端的压降,使用了高效的 DC/DC 开关转换器,可由 24V 输入生成
6V 中间电源轨。通过适当的布局和元件选择来最大程度地降低开关解决方案引起的噪声。