ZHCU108B June 2015 – March 2025
连接器分配和跳线设置在 表 6-1 到 表 6-4 中有详细说明。
可通过连接器 J1 或 J2 提供 24V 标称输入电压。
| 连接器和引脚分配 | 说明 |
|---|---|
| 24V 输入(端子;J1) | |
| 1 | 24V 输入电压(17 至 36V) |
| 2 | GND |
| 24V 输入(DC 插孔;J2) | |
| 内部 | 24V 输入电压(17 至 36V) |
| 外部 | GND |
| J3 | |
| 1 | TPS54040A 输出(默认 6V) |
| 2 | 6V 电源导轨 |
| J4 | |
| 1 | 5.25V 电源(默认) |
| 2 | V_ENC(编码器电源电压) |
| 3 | 外部电源 |
如有必要,也可不使用 5.25V 编码器电源电压,而是通过连接器 J5 提供外部电源电压。
| 引脚 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 编码器电源 VCC |
| 2 | 编码器电源 GND |
| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 (3.3V I/O) |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | SDI (ADS8354) |
| 3 | GND | 4 | /CS (ADS8354) |
| 5 | GND | 6 | SCLK (ADS8354) |
| 7 | GND | 8 | SDO_A (ADS8354) |
| 9 | GND | 10 | SDO_B (ADS8354) |
| 11 | GND | 12 | A (TTL) |
| 13 | GND | 14 | B (TTL) |
| 15 | GND | 16 | R (TTL) |
| 17 | GND | 18 | A(单端模拟 0 至 3.3V) |
| 19 | GND | 20 | B(单端模拟 0 至 3.3V) |
有关主机处理器接口信号的详细说明,请参阅节 4.3。
| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 带编码器电源使能的接头 J7 (J7) | |||
| 1 | GND | 2 | REFIO (1.65V) |
| 3 | GND | 4 | 使能编码器电源电压 (5.25V) |
| 5 | GND | 6 | 3.3V |
| 编码器 DSUB15 连接器 (J8) | |||
| 1 | A+ | 2 | 编码器电源 GND |
| 3 | B+ | 4 | 编码器电源 VCC(默认 5.25V) |
| 5 | NC | 6 | NC |
| 7 | R– | 8 | NC |
| 9 | A– | 10 | 保留 |
| 11 | B– | 12 | 保留 |
| 13 | NC | 14 | R+ |
| 15 | NC | — | — |
| 编码器 8SIL100 连接器 (J9) | |||
| 1 | A+ | 2 | A– |
| 3 | 编码器电源 GND | 4 | B– |
| 5 | B+ | 6 | 编码器电源 VCC(默认 5.25V) |
| 7 | R– | 8 | R+ |