ZHCU108B June 2015 – March 2025
利用编码器通常可实现两种感测方法:光学感测或电感感测。在光学旋转编码器中,编码器圆盘对可以被光电管感测到强度的光束进行调制。这样会产生两个 90 度相移正弦增量信号 A 和 B。从编码器转轴角度看,顺时针旋转时,B 滞后于 A。在一个机械旋转周期,信号 A 和 B 的周期数等于编码器线数 N。较远的轨道能承载参考标记 R,每个机械旋转周期出现一次。借助参考标记可测量绝对角位置。
图 1-2 线数为 16 的正弦/余弦编码器在一个机械旋转周期中的简化正弦和余弦信号带有 1VPP 接口的正弦/余弦编码器可以提供差分模拟输出信号 A (A+、A–) 和 B (B+、B–),该信号附有 1VPP 及通常为 2.5V 的 DC 偏移。差分参考标记信号 R (R+、R-) 的振幅通常略低,每个旋转周期仅出现一个峰值。图 1-3所示为差分输出信号 A、B 和 R。请注意,A、B 和 R 分别代表 A+ 减 A–、B+ 减 B– 及 R+ 减 R– 的差分信号。
图 1-3 线数为 N 的正弦/余弦编码器在每个旋转周期的输出电压信号 A、B 和标记 R正弦/余弦编码器差分输出信号的频率取决于编码器的线数及机械速度,如方程式 1所示:

N 代表正弦/余弦编码器线数,v 代表编码器转轴的机械速度,单位为 rpm。
图 1-4概述了线数 N 为 100、1000 和 2000 时编码器输出频率与机械速度的关系。
图 1-4 正弦/余弦编码器输出信号 A 和 B 的电频率与机械速度和线数例如,线数 N 为2000 时,以 12000rpm 的机械速度运行的正弦/余弦编码器
将输出频率为 400KHz 的信号 A 和 B。