ZHCU108B June 2015 – March 2025
图 7-1 中显示了 TIDA-00176 进行 EFT 测试设置时的图片。在 EFT 测试过程中,SubD-15 插座通过远端 ROD480 正弦/余弦编码器连接到 30m (10m + 20m) 屏蔽双绞线电缆中。
图 7-39 TIDA-00176 的 IEC61000-4-4 EFT 测试设置(右侧在上,左侧在下)| 现象 | 基本标准 | 等级 | TIDA-00176 连接器 | 所达到的性能标准(1) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| EFT | IEC61000-4-4 | ±2kV/5kHz,电容钳位 | SubD-15 | B | |
| EFT | IEC61000-4-4 | ±2kV/5kHz,电容钳位 | SubD-15 | B | |
| EFT | IEC61000-4-4 | ±4kV/5kHz,电容钳位 | SubD-15 | B | IEC61800-3 未要求 |
| EFT | IEC61000-4-4 | ±4kV/5kHz,电容钳位 | SubD-15 | B | IEC61800-3 未要求 |
| 误差计数器 | 角度误差范围(度) | 发生次数@ 2kV EFT | 发生次数@ 4kV EFT |
|---|---|---|---|
| 误差范围 1 | >1.0 | 0 | 0 |
| 误差范围 2 | 0.18 ≤ 误差 < 1.0 | 0 | 0 |
| 误差范围 3 | 0.1 ≤ 误差 < 0.18 | 0 | 0 |
| 误差范围 4 | 0.01 ≤ 误差 < 0.1 | 254 | 1302 |
| 误差范围 5 | 0.001 ≤ 误差 < 0.01 | 1658 | 3413 |
图 7-40 10Hz 更新速率下 ±2kV EFT 测试周期内所测得的角度在 2kV 时,EFT 测试之前、测试期间及测试之后,角度始终保持常量。图表中最大误差为 0.003 度。由于更新速率只有 10Hz(由于 UART 为 115000 baud),该角度的误差大于中间可能出现但未显示的 0.001 度。请注意,误差计数器的更新速率为 16kHz。