ZHCU108B June 2015 – March 2025
按照以下步骤安装软件:
终端程序应显示 TIDA-00176 的开始屏幕,如图 6-3所示。
二进制文件加载至 F28069M 后,便无需再执行步骤 4 至 7。只需重置 LaunchPad 即可重新启动程序。确保 F28069M 配置为从内部闪存启动。请参考 InstaSPIN-MOTION LaunchPad 文档。
故障排除:如果未建立连接,则需要在 Windows® 7 Device Manager 中启用 USB 虚拟 Com 端口 TI XDS100 通道 B 的 VCP 驱动器。有关更多详细信息,请参阅 InstaSPIN-MOTION LaunchPad 文档。
图 6-3 TIDA-00176 启动时的用户界面