ZHCU108B June 2015 – March 2025
高分辨率路径:为进一步提高高分辨率通道的防噪性能,建议对差分放大器 THS4531A 使用一阶低通滤波器。要使用高达 500kHz 的高分辨率通道,建议在 THS4531A 反馈路径中与 5kΩ 匹配电阻器并联各增加一个 33pF 1% NPO/COG 电容器。要降低截止频率,电容器值应相应增大。
通过信号 PWR_EN 实现具有输出使能的 5.25V LDO:虽然连接器 J-7 的引脚 4 可用于确保输入始终通过上拉(跳线:J7 4-6)或下拉(跳线:J7 4-3)的方式进行端接,但仍建议从 U2 的引脚 4 连接到 3.3 V (V3_3_dc) 的线路上额外添加一个 10k 的上拉电阻。