ZHCU108B June 2015 – March 2025
为了解每个功能块及整个电路板的特性,我们进行了相关测试。具体来说,进行了如下测试。
在室温约 22 至 23 度或 75 或 85 度时进行测试。除非具体说明,否则均在室温条件下进行。
将下述设备用于测试 TIDA-00176 会话:
| 测试设备 | 器件型号 |
|---|---|
| 可编程 16 位波形发生器 | Keysight (Agilent) 33600A |
| 低速示波器(适用于电源测试) | Tektronix TDS2024B |
| 高速示波器(适用于模拟信号测试) | Tektronix TDS784C |
| 可调节 SMPS | Knuerr-Heinzinger Polaris 125-5 |
| 24V @ 2.5A SMPS (电源模块) | V-infinity 3A-621DN24 |
| 准确的 RMS 万用表 | Fluke 179 |
| 差分探头 | Tektronix P6630 |
| 单端探头 | Tektronix P6139A |
| 可编程热处理室 | Voetsch VT 4002 |
| 可编程电子负载模块 | Chroma 63103 |
| 电子负载模块的控制模块 | Chroma 6314 |
| 热像仪 | Fluke TI40 |
| 控制系统环路分析仪 | Venable 3120 |
| HEIDENHAIN 屏蔽电缆,PUR M23 插头/插座 (4 × 2 × 0.14mm;4 × 0.5mm)、10m、20m、50m | 298399-10,-20,-50 |
| HEIDENHAIN M23/Sub-D15 插头适配器电缆,1m | 310196-01 |
| HEIDENHAIN 正弦/余弦编码器 | ROD480-2000、ROD480-1024、ROD486-2048 |