ZHCU108B June 2015 – March 2025
图 7-1 所示为 TIDA-00176 模拟信号链测试图。
我们对高分辨率 16 位信号路径(包含全差分放大器 THS4531A 和双路 16 位 ADC ADS8353)及差分转单端模拟信号路径进行了测试。测试中使用了双路输出可编程函数发生器。在连接器 J8 上施加输入信号(差分输入 A、B 和 R)。然后在不同的探测点采集输出波形,测试点取决于所分析的信号路径。