ZHCSS37J may 2009 – january 2021 XIO2001
PRODUCTION DATA
XIO2001 是一款单功能 PCI Express 至 PCI 转换桥接器,完全符合 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 修订版 1.0。对于下游流量,该桥接器同时支持多达 8 个已发布事务和 4 个未发布事务。对于上游流量,同时支持多达 6 个已发布事务和 4 个未发布事务。
PCI Express 接口完全符合 PCI Express 基础规范 修订版 2.0。
PCI Express 接口支持 ×1 链路同时在每个方向上以 250MB/s 的数据包吞吐量运行。此外,该桥接器还支持高级错误报告,包括 PCI Express 基础规范 中定义的扩展 CRC (ECRC)。为了充分使用这两个功能,需要补充固件或软件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| XIO2001 | HTQFP (128) | 14.00mm × 14.00mm |
| nFBGA (144) | 7.00mm × 7.00mm | |
| nFBGA (169) | 12.00mm × 12.00mm |
典型示意图