ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANJ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| ADC0_REFN | A | ADC 基准(负) | H2 |
| ADC0_REFP | A | ADC 基准(正) | G1 |
| ADC0_AIN0 | A | ADC 模拟输入 0 | F1 |
| ADC0_AIN1 | A | ADC 模拟输入 1 | H1 |
| ADC0_AIN2 | A | ADC 模拟输入 2 | K2 |
| ADC0_AIN3 | A | ADC 模拟输入 3 | K1 |
| ADC0_AIN4 | A | ADC 模拟输入 4 | F2 |
| ADC0_AIN5 | A | ADC 模拟输入 5 | G2 |
| ADC0_AIN6 | A | ADC 模拟输入 6 | J1 |
| ADC0_AIN7 | A | ADC 模拟输入 7 | J2 |
| ADC_EXT_TRIGGER0 | I | ADC 外部触发器 | D15、N4、V2 |