TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

工业自动化

利用我们的模拟和嵌入式产品,设计更智能、更精确、更高效的工业自动化系统

浏览应用
打造更智能、更安全的机器人
从实时工业通信到电机控制、电源转换和检测,我们的嵌入式和模拟产品系列及系统专业知识和技术资源,均可为您提供支持,帮助您的工业 4.0 应用实现优秀的能耗等级和超低延时。符合多项功能安全标准,包括国际电工委员会 (IEC) 62061 和 61508 标准及国际标准化组织 (ISO) 13849 标准等。

特色应用

使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计高性能可编程逻辑控制器 (PLC) 系统

设计具有高 EMC 抗扰度、尺寸更小、性能更强的单轴和多轴伺服驱动器

使用我们的模拟和嵌入式处理产品,设计高效可靠的交流逆变器

借助我们基于 Arm® 的微处理器解决方案和模拟集成电路,设计高级人机界面 (HMI) 应用

利用我们的模拟和嵌入式处理产品,设计智能、高效的机器视觉应用

探索我们专为设计下一代现场变送器和传感器应用而定制的模拟和数字处理产品

选择工业自动化应用

了解我们的工业自动化应用设计资源。从包含子系统产品建议的交互式参考图到技术白皮书和热门博客文章,您可以在此处找到相关的应用资源,加快设计周期。

通过与右侧图表互动,了解我们的工业自动化应用。

单轴和多轴伺服驱动器

设计具有高电磁兼容性 (EMC) 抗扰度、尺寸更小、性能更强的单轴和多轴伺服驱动器

arrow-right 浏览应用

PLC、DCS 和 PAC

使用我们的模拟和嵌入式处理产品,设计高性能可编程逻辑控制器 (PLC)、分布式控制系统 (DCS) 和可编程自动化控制器 (PAC)。详细了解我们针对现代工业通信的最新解决方案。

arrow-right 探索 PLC 子系统

交流逆变器和变频驱动器

使用我们的模拟和嵌入式处理产品,设计更高效、更可靠的交流逆变器和变频 (VF) 驱动器

arrow-right 浏览应用

人机界面 (HMI)

借助我们基于 Arm® 的微处理器解决方案和模拟集成电路,设计高级人机界面 (HMI) 应用

arrow-right 查看 HMI 方框图

现场变送器和传感器

探索我们专为设计下一代现场变送器和传感器应用而打造的模拟和数字处理产品。

arrow-right 探索现场变送器和传感器
单轴和多轴伺服驱动器
机器视觉
PLC、DCS 和 PAC
交流逆变器和变频驱动器
人机界面 (HMI)
现场变送器和传感器
工业与协作机器人

为什么选择 TI 来实现工业自动化?

checkmark

提高功率密度,打造更小型的解决方案

我们的解决方案具有集成度高和封装尺寸小的特性,可帮助您降低功耗和减小系统尺寸,同时实现高功率密度,从而减少消耗的全球能源。

checkmark

实现精确的实时控制

我们的精确模拟技术产品系列可用于控制位置、扭矩和速度,并结合高级信号处理,实现精确的实时电机控制。

checkmark

设计扩展

我们提供各种器件,支持从现场到管理级别的多种工业通信协议。

checkmark

加快产品上市

我们精挑细选的参考设计和开发工具可帮助您开发面向未来的产品。

设计更智能、更自动化的工厂系统

实现无缝连接和可扩展性

许多现代系统现在都附带通信接口,用来增强系统设计的整体连接,但这些接口也会给设计工程师带来新的挑战。我们不仅支持串行接口(IO-Link、控制器局域网、RS-485)和工业以太网(10/100/1000Mbps 和多协议工业以太网,如 EtherCAT、Profinet、以太网/IP)等各种工业通信标准,还支持时间敏感型网络 (TSN) 和单线对以太网 (SPE) 等新技术。通过这类支持,设计工程师能实现高级连接和可扩展性,从而满足当前行业的发展需求。

博客
使用多协议工业以太网系统来简化工厂自动化设计
多协议工业以太网系统可在开发周期内降低制造成本,通过仅制造单个印刷电路板来降低物料清单成本,从而加快产品上市时间。
视频系列
EtherCAT 协议:C2000™ 实时控制器
了解如何使用 EtherCAT 通信外设在 C2000 实时微控制器上进行设计。
实现工业通信的特色产品
AM2434 正在供货 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY
TIOL112 正在供货 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

设计和开发资源

参考设计
采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计

该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。

参考设计
适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。

参考设计
适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。

与工业自动化相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精选产品

Arm Cortex-R MCU AM2631 正在供货 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-R5F MCU
以太网 PHY DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY
高侧开关 TPS272C45 正在供货 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关
隔离式栅极驱动器 UCC23513 正在供货 具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器
隔离式 ADC AMC1306M25 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
隔离式数字输入 ISO1228 正在供货 具有电流限制和 LED 指示功能的八通道隔离式 24V 至 36V 数字输入接收器
30 AUG 2023 | 公司博客
当今工厂的网络架构不断发展,实现了更高的效率、安全性和可持续性。
阅读详情

技术资源

视频
视频
分散型多轴电机控制
使用我们的分散型多轴伺服驱动架构,实现更精确的实时控制。
视频
视频
适用于机器人和伺服驱动器的三相 GaN 逆变器
此参考设计是基于 GaN 的 48V/15A 三相逆变器,在 80kHz 脉宽调制下进行了测试。越来越多的机器人和伺服驱动器制造商开始探索如何在电机驱动器中使用 GaN。 
视频
视频
我们来谈谈雷达 — 工厂自动化行业
了解雷达在工厂自动化行业中的应用场景。在此视频中,我们将介绍终端设备、相关优点以及在这些产品中使用 TI 雷达的优势。