体外诊断

了解我们适用于体外诊断设备的精密信号链、电机驱动和电源管理产品

浏览应用
Webinar: How to design an analog front end for in-vitro diagnostic applications
现代体外诊断设计需要精确的测量来检测 pH 值、二氧化碳的分压和血液中氧气的分压。这些设计需要高效的电源管理解决方案、用于移动样本的精确电机控制、直观且灵敏的人机界面以及用于数据传输和日志记录的有线或无线接口。我们全面的产品系列涵盖电源管理、信号链和模拟前端产品以及微控制器和处理器,可满足您的医疗设计需求。

为何选择 TI 实现体外诊断应用?

checkmark

实现精确温度控制 

我们具有实时控制环路、功能全面且经过测试的应用设计解决方案可实现样本、光源和其他系统元件的精确温度调节。

checkmark

提高电机自动化程度

我们高度集成的有刷和步进电机驱动器产品系列具有自动调优、精确的电流检测和高级诊断功能,可实现安静平稳的运动。

checkmark

实现低功耗和精密检测

我们的非接触式检测技术专为低功耗和快速响应而设计,可实现更高精度和集成度。

设计先进的医疗设备

对样本、光源和系统元件进行高精度温度调节

热电冷却可对样本、光源和系统元件进行精确的温度调节。对于体外诊断,热电冷却子系统可能具有迥然不同的要求:功率范围为 15W 至超过 100W、效率高且尺寸小。我们的产品可以帮助您满足您的特定要求。

视频
什么是智能 AFE?
详细了解我们的智能 DAC 和 AFE 产品,它们具有内置的工厂可编程非易失性存储器。它们具有可编程状态机、ADC、DAC、PWM 发生器和自定义波形发生器。
应用手册
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
本应用报告的目的是确定模块性能,具体方法是使用我们的元件驱动模块并查看使用合理的功率和设备可实现的性能。
PDF
实现热电冷却和加热的特色产品
AFE539A4 正在供货 具有电压输出、ADC、EEPROM 和适用于基于直流/直流 TEC 控制的 PI 环路的 10 位、4 通道智能 DAC
LM5176 正在供货 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器
DRV8702-Q1 正在供货 汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器

有刷和步进电机自动化

在大型实验室设备中,电机会将不同的试剂移入样本中,然后在整个系统中移动这些样本。我们高度集成的有刷和步进电机可实现试剂和样本的精确分配,具有自动调优、精确的电流检测、失速检测、静音步进和高级诊断功能,从而实现安静、轻松的运动。

应用手册
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
本应用报告重点介绍失速检测算法的优势,并举例说明 DRV8889-Q1 如何在各种终端应用中可靠地检测失速。
PDF
视频系列
电机驱动器简介
TI 精密实验室是电子行业面向模拟工程师的综合性在线课堂。本视频概述了 TI 精密实验室和电机驱动器课程。
应用手册
如何减少步进电机中的可闻噪音
本应用报告介绍了特定电机驱动器功能如何能够降低多种步进电机系统和应用的可闻噪音。
PDF | HTML
实现电机自动化的特色产品
DRV8711 正在供货 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器
DRV8452 正在供货 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器
DRV8876 正在供货 具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器

用于样本的液位检测

无论是近端监测还是用在控制环路中,体外诊断设备目前都有更严格的要求,以便符合医院和家中的使用要求。这些要求包括更低的功耗、更快的响应时间、可减小尺寸的集成功能以及更长的使用寿命。超声波技术能够改进所有这些方面,同时还具有非侵入性和低成本特性。

视频
用于呼吸设备的超声波感应
此演示视频展示了一个完全集成的系统,该系统采用带有低功耗微控制器的超声波模拟前端,可实现快速、高效且高度精确的流量/浓度测量。
应用手册
氧浓度感应
本文档介绍了基于 TI 超声波技术的氧浓度感应解决方案。
PDF | HTML
应用手册
高分辨率超声波液位感应 (Rev. A)
本应用报告介绍了如何将超声波与 MSP4030FR604x MCU 结合使用,从而以较低功耗 (25μA) 实现高分辨率 (20µm) 液位传感测量,并打造具有成本效益的系统。
PDF
实现超声波感应的特色产品
MSP430FR5043 正在供货 具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU
FDC1004 正在供货 具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器
TMP117 正在供货 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

驱动程序或库
MSP430 MCU 超声波感应设计中心

超声波设计中心为开发使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 的超声波感应应用提供了一站式资源,包括各种工具、图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和应用示例。开发人员可快速配置和自定义与传感器相关的参数,并捕获超声波应用所需的波形。

 

水计量

MSP430 MCU 超声波感应解决方案 (USS) 软件库 (MSP-USSSWLIB_Water) 可用于配置 MSP430FR604x 系列器件的模拟前端 (AFE),用于捕获超声波应用所需的波形,还可集成应用软件来开发超声波水流量计。该软件库还可利用 MSP430FR604x MCU 系列中的低功耗加速器 (LEA) 模块,计算飞行时间 (...)

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

技术资源

电路设计
电路设计
使用电压输出智能 AFE 和直流/直流转换器的闭环 TEC 控制电路
了解如何设计由智能 AFE 控制的闭环系统,通过修改降压/升压转换器的功率输出来控制 TEC 的温度。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计
本应用手册介绍了一种灵活的 TEC 驱动器策略,用于实现电压和电流控制。为了实现双向电流,可在直流/直流控制器(例如 LM5176)的输出和输入之间连接 TEC。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器
流式细胞仪是一种对悬浮状态的单细胞或颗粒进行表征的先进技术,本应用手册重点介绍模拟信号链电子器件,并讨论了设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF