太阳能

使用业界先进的电源、实时控制、传感和通信解决方案并借助智能、可靠的太阳能系统打造面向未来的供电系统

太阳能设计是建设更加可持续世界的前沿设计。借助我们先进的数字电源转换、电流和电压检测产品以及连接和通信解决方案,您可以加快节能、可靠的太阳能系统的开发,并轻松将其与储能系统和电动汽车充电基础设施等电网连接资源集成。

为什么选择 TI 进行太阳能设计?

checkmark

实现超高的功率密度和效率

通过高级实时控制、集成 GaN 技术和隔离式 IC 提供端到端电源转换。

checkmark

高可靠性与高性能设计

通过高精度电流和电压检测保持系统稳定性和简单性。 

checkmark

实现快速、灵活的通信

通过常见的电网和用户标准和协议轻松连接。

设计更智能、更可靠的太阳能应用

  • 借助我们的 GaN FET、支持 GaN 和 SiC 的栅极驱动器和辅助电源以及高级实时控制 MCU 产品系列,提高功率密度。
  • 可扩展的功率转换级元件可满足从超小微型逆变器到数百千瓦中央逆变器的功率级别要求。
  • 具有适用于常见电源拓扑的硬件和软件的参考设计。
参考设计
基于 GaN 且具有有线和无线通信功能的 600W 太阳能电源优化器参考设计
此参考设计是一款太阳能电源优化器,可支持高达 80V 的输入电压和 80V 的输出电压,提供高达 18A 的输出和输入电流。 
参考设计
基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计
该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。
参考设计
具有电池储能系统且基于 GaN 的 7.2kW 单相串式逆变器参考设计
此参考设计是一款具有两个串式输入的单相串式逆变器,每个串式输入都能够处理串联的 10 个 PV 电池板和一个具有可处理 80V 至 500V 电池组的储能系统端口。
实现高压电源转换的特色产品
TMS320F28P550SJ 正在供货 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
LMG3522R030-Q1 正在供货 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET
UCC21710 正在供货 适用于 IGBT/SiC MOSFET、具有 OC 检测和内部钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器
  • 快速而精确的电流传感器,可满足控制环路、电弧检测和绝缘监控电流检测要求。
  • 节省空间且具有成本效益的解决方案,适用于隔离式和非隔离式电流和电压测量。
  • 易于部署的器件,提供参考设计、应用手册和软件示例。 
参考设计
在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计
此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。 
应用手册
使用封装内霍尔效应电流传感器的太阳能应用场景概要
此应用手册概述了可使用封装内霍尔效应电流传感器(例如 TI 的产品系列 TMCS112x 和 TMCS113x)的常见太阳能应用场景。 
PDF | HTML
白皮书
通过零漂移霍尔效应电流改善高压系统的性能
本白皮书介绍如何满足对隔离式电流检测日益增长的需求,同时克服通常与隔离式电流检测相关的技术和成本障碍。
PDF
实现电流和电压检测的特色产品
AMC1202 正在供货 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
AMC3302 正在供货 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
TMCS1123 正在供货 具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器
  • 工业级微控制器、处理器和连接器件,专为满足 25 年使用寿命要求而设计。
  • 支持标准电网和家居自动化协议,例如 Wi-Sun 和 Matter,以简化电网集成并连接到电动汽车充电器和存储。
  • 符合处理、通信和安全要求的可扩展解决方案。
参考设计
太阳能电力线通信参考设计
此参考设计展示了如何为从多个太阳能电池板到连接或嵌入到串式逆变器输入的数据寄存器的高压直流和交流线路实现电力线通信 (PLC)。
资源
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。
实现边缘处理和连接的特色产品
AM625 正在供货 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
CC3300 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
THVD8000 正在供货 具有 OOK 调制功能、适用于电力线通信的 RS-485 收发器
  • 工业级连接器件,专为满足 25 年使用寿命要求而设计。
  • 支持 TI 无线太阳能管理系统 (WSMS)、Wi-SUN、Zigbee、PLC 和 Wi-Fi。
  • WSMS 支持快速连接和快速关断等关键功能,适用于太阳能微型逆变器、跟踪器和其他太阳能解决方案。

要开始使用 WSMS,请执行以下步骤:

应用简报
适用于太阳能微型逆变器和跟踪器的无线技术 (Rev. A)
此技术文章介绍了针对集中式和分散式可再生能源发电基础设施的无线通信协议的关键要求。
PDF | HTML
资源
在线研讨会:适用于太阳能微型逆变器和跟踪器的无线技术
在本次在线研讨会中,您将了解 TI 新款 SDK 如何解决网络形成时间问题,以及如何在制造、安装和维护过程中为制造商提供帮助。
实现有线和无线连接的特色产品
CC1352P7 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
CC3300 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
CC1354P10 正在供货 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU

与太阳能相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

7 OCT 2025 | 公司博客
随着数据中心需要更多电力来支撑不断增长且持续演进的工作负载,可再生能源或许正是解决之道。在世界上的许多地区,太阳能正成为一种越来越可行且经济实惠的能源。巧合的是,数据中心的客户承诺在其公司内部使用 100% 的可再生能源,而这一承诺也必须反映在他们使用的数据中心中。太阳能不仅可以帮助数据中心客户实现其可持续发展目标,还能提供一种快速部署更多发电设施的方式。
阅读详情

技术资源

白皮书
白皮书
向光伏系统添加储能的四大设计注意事项
本文介绍了向太阳能电网添加储能系统时的设计挑战:双向电源转换、高电压电池、时尚的储能系统设计以及电流和电压检测。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑
了解不同转换器拓扑的优势和挑战,以及三级拓扑带来的优势,从而实现尺寸更小的无源器件和低 EMI。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
将 C2000 连接到 AFE03x:B-FSK 示例 (Rev. D)
该应用报告提供了有关如何将 C2000 器件与 AFE031 连接,以及如何使用移频键控通过有线耦合接口发送和接收数据的信息。
document-pdfAcrobat PDF