LAUNCHXL-CC1350

SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件

LAUNCHXL-CC1350

立即订购

概述

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC1350 LaunchPad
第 2 步:下载 cc13x0 SDK
第 3 步:接受 SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将低于 1GHz 与低功耗蓝牙 (BLE) 无线电相结合,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。

CC1350 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU,而且具备低功耗蓝牙实施方案。CC1350 无线 MCU 包含一个作为主处理器以 48MHz 运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

LAUNCHXL-CC1350 具有两个版本,射频前端匹配针对两个不同的频段进行了优化:

  • LAUNCHXL-CC1350US 针对 FCC 下的 915MHz 运行进行了优化,适合在日本使用
  • LAUNCHXL-CC1350EU 针对 ETSI 下的 868MHz 运行进行了优化,获得了 CE 认证,可在欧盟使用

CC1350 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink

  • 具有低于 1GHz 应用和低功耗蓝牙无线电的 LaunchPad 套件,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
  • 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 评估板应用配合使用
  • 与 LCD BoosterPack 模块兼容

  • 1 x CC1350 LaunchPad
  • Micro USB cable

多协议产品
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
下载
Important note

TI recommends the corresponding LaunchPad development kits to evaluate CC1352R and CC1352P wireless MCUs for more available flash (352KB) and SimpleLink SDK Support:
- LAUNCHXL-CC1352P1
- LAUNCHXL-CC1352P-2
- LAUNCHXL-CC1352R1

开始使用

  1. Order the SimpleLink™ Dual-Band CC1350 Wireless MCU LaunchPad Development Kit LAUNCHXL-CC1350
  2. Download the CC13x0 SDK
  3. Take the SimpleLink Academy trainings

立即订购并开发

开发工具套件

LAUNCHXL-CC1350US – Simplelink CC1350 LaunchPad Bluetooth and Sub-1GHz Long Range Wireless Development Kit

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK – SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit

版本: 4.10.xx
发布日期: 20-Mar-2020
计算工具

SMARTRFTM-STUDIO – SmartRF Studio

版本: 2.19.0
发布日期: 9-OCT-2020
驱动程序或库

TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK – TI 15.4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

版本: 2.10.00.12
发布日期: 23-Jul-2019
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

LAUNCHXL-CC1350 v1.1.1 Design Files SWRC320A.ZIP (3359 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 CC1350 LaunchPad Getting Started Guide 2018年 6月 20日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2019年 11月 23日
更多文献资料 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
数据表 CC1350 SimpleLink™ 超低功耗 双频带无线 MCU 数据表 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2019年 1月 7日
更多文献资料 LAUNCHXL-CC1350US EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335x devices with Amazon Web Services 2018年 5月 23日
更多文献资料 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security 2017年 5月 26日

相关设计资源

硬件开发

评估板
430BOOST-SHARP96Sharp ® Memory LCD BoosterPack
E14-SENSOR-TO-CLOUD适用于 TI SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云 Linux 网关的 Element14 开发套件
LAUNCHXL-CC1310SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC1350-4适用于 433MHz/2.4GHz 应用的 CC1350 双频带 Launchpad
开发工具套件
CC-ANTENNA-DK2用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件
CC1350STKSimplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC1352R1SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-01228具有电感式传感的低功耗水流测量参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频