ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件集成了放电低温 (UTD) 保护功能,当电芯温度低于或等于可编程阈值 TUTD 时,则会触发警报或故障。TUTD 阈值可使用 Protections:UTD:Threshold 配置寄存器,以 1°C 的阶跃从 –40°C 编程到 120°C。使用 Settings:Protection:Enabled Protections B:[UTD] 配置位来启用 UTD 保护。
当首次检测到充电温度过低事件时,UTD 保护会触发警报信号,然后在可编程检测延迟 UTD_DLY 后触发故障,该延迟可以 1 秒为单位从 0 秒设置到 255 秒。该延迟由 Protections:UTD:Delay 配置寄存器设置。
当触发 UTD 故障时,如果配置为自主 FET 控制,器件将根据 Settings:Protection:DSG FET Protections B[UTD] 中的设置关闭 DSG FET。当温度大于或等于 Protections:UTD:Recovery 的持续时间长达 Protections:Recovery:Time 时,器件将恢复。
UTD 保护使用的温度是为电芯温度指定的所有温度读数中的最小值,可以包括内部温度测量值以及所有启用的外部热敏电阻。