ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
当电芯过度放电严重时,会发生铜沉积,从而导致非常高的阻抗。如果在电池包运行时发生这种情况,BQ76952 器件通常会检测到这一情况,并在电芯达到该低电压之前禁用电池包(基于 SUV PF)。不过,如果该器件处于 SHUTDOWN 模式的时间过长并且电芯过度放电,那么在连接了充电器时,电池包仍然可以唤醒并启用 FET。如果在这种情况下开启 FET,那么电池包电压会因充电电流而急剧上升,从而使电芯看起来运行状况良好。CUDEP 永久失效用于识别这种情况并禁用电池包。启用时,该检查会在从 SHUTDOWN 模式上电时使 FET 保持禁用状态,直到每节电芯的电压大于或等于 Permanent Fail:CUDEP:Threshold 达 Permanent Fail:CUDEP:Delay 秒。如果任何电芯电压低于 Permanent Fail:CUDEP:Threshold 达 Permanent Fail:CUDEP:Delay 秒,就会触发 CUDEP 永久失效。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF A[CUDEP] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用该 PF 检查。