ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件在初始上电或复位时对内部处理器的指令 ROM 实施签名检查。如果该检查失败,那么该器件可能会触发永久失效 (PF) 并禁用电池包。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[IRMF] 配置位(默认启用该位)来启用该 PF。
该器件还在初始上电时或在内部处理器数据 ROM 复位后实施签名检查,该数据 ROM 保存器件配置的默认值。如果该检查失败,那么该器件可能会触发永久失效 (PF) 并禁用电池包。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[DRMF] 配置位(默认启用该位)来启用该 PF。
该器件还在初始上电时或在内部 OTP 存储器复位后实施签名检查,该存储器可能包含客户配置数据。如果 OTP 存储器签名检查失败,那么该器件将不会从 OTP 加载客户设置,而是加载默认配置,触发永久失效 (PF),使 FET 保持关断状态(但不会熔断保险丝)并禁用 REG1 LDO 。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[OTPF] 配置位(默认启用该位)来启用该 PF。请注意,OTP 签名不包含制造数据(可使用 0x0070 MANU_DATA() 子命令获取),也不包含先前写入 OTP 的任何 PF 状态数据(可使用 0x0053 SAVED_PF_STATUS() 子命令进行读取)。
BQ76952 器件在初始上电和任何器件复位后,对器件内的出厂修整信息实施签名检查。如果该检查失败,则器件开始切换到 SHUTDOWN 模式。