ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
0x0071 DASTATUS1()、0x0072 DASTATUS2()、0x0073 DASTATUS3() 和 0x0074 DASTATUS4() 子命令以 32 位格式提供电芯电压测量,以及与每次电芯电压测量同时进行的同步电流测量的原始 ADC 计数。注意:数据转换器仅生成 24 位原始数据,但这些数据以 32 位数字格式提供(24 位数据包含在 32 位数据的低位 3 字节中,并经过符号扩展以创建高位字节)。为电芯电压测量的原始 ADC 数据使用 ± (5 × VREF1) 的数字满量程范围,但实际无法测量比 –0.2V 更低的电芯电压测量值。为电流测量提供的原始库仑计数器 ADC 数据使用数字满量程范围 ± (VREF2/5)。
32 位电芯电压计数数据的 LSB 值约为 5 × VREF1 / 223 ≅ 5 × 1.212V / 223 ≅ 0.722μV。请注意,尚未使用内部出厂增益和失调电压微调校正来处理此数据,这些校正用于计算由 Cell # Voltage() 命令提供的 16 位数据。
32 位电流计数数据的 LSB 值约为 VREF2 / (5 × 223) ≅ 1.24V / (5 × 223) ≅ 29.56nV。
更多详细信息如下表所示。
| 子命令地址 | 块内的字节 | 名称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 0x0071 | 0–3 | 电芯 1 电压计数 | ADC 计数 |
| 4–7 | 电芯 1 电流计数 | ADC 计数 | |
| 8–11 | 电芯 2 电压计数 | ADC 计数 | |
| 12–15 | 电芯 2 电流计数 | ADC 计数 | |
| 16–19 | 电芯 3 电压计数 | ADC 计数 | |
| 20–23 | 电芯 3 电流计数 | ADC 计数 | |
| 24–27 | 电芯 4 电压计数 | ADC 计数 | |
| 28-31 | 电芯 4 电流计数 | ADC 计数 | |
| 0x0072 | 0–3 | 电芯 5 电压计数 | ADC 计数 |
| 4–7 | 电芯 5 电流计数 | ADC 计数 | |
| 8–11 | 电芯 6 电压计数 | ADC 计数 | |
| 12–15 | 电芯 6 电流计数 | ADC 计数 | |
| 16–19 | 电芯 7 电压计数 | ADC 计数 | |
| 20–23 | 电芯 7 电流计数 | ADC 计数 | |
| 24–27 | 电芯 8 电压计数 | ADC 计数 | |
| 28-31 | 电芯 8 电流计数 | ADC 计数 | |
| 0x0073 | 0–3 | 电芯 9 电压计数 | ADC 计数 |
| 4–7 | 电芯 9 电流计数 | ADC 计数 | |
| 8–11 | 电芯 10 电压计数 | ADC 计数 | |
| 12–15 | 电芯 10 电流计数 | ADC 计数 | |
| 16–19 | 电芯 11 电压计数 | ADC 计数 | |
| 20–23 | 电芯 11 电流计数 | ADC 计数 | |
| 24–27 | 电芯 12 电压计数 | ADC 计数 | |
| 28-31 | 电芯 12 电流计数 | ADC 计数 | |
| 0x0074 | 0–3 | 电芯 13 电压计数 | ADC 计数 |
| 4–7 | 电芯 13 电流计数 | ADC 计数 | |
| 8–11 | 电芯 14 电压计数 | ADC 计数 | |
| 12–15 | 电芯 14 电流计数 | ADC 计数 | |
| 16–19 | 电芯 15 电压计数 | ADC 计数 | |
| 20–23 | 电芯 15 电流计数 | ADC 计数 | |
| 24–27 | 电芯 16 电压计数 | ADC 计数 | |
| 28-31 | 电芯 16 电流计数 | ADC 计数 |