ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件库仑计数器 ADC 测量 SRP 和 SRN 引脚之间的差分电压,以计算系统电流。该器件包含供客户在生产线上校准库仑计数器偏移和电流增益的可选功能。
Calibration:Current Offset:Board Offset 配置寄存器包含以 32 位库仑计 ADC 计数/Calibration:Current Offset:Coulomb Counter Offset Samples 为单位的偏移值。从原始库仑计数器 ADC 计数中减去 Calibration:Current Offset:Board Offset/Calibration:Current Offset:Coulomb Counter Offset Samples 的值,然后将结果乘以 Calibration:Current:CC Gain 并进行缩放以提供最终结果,单位为 userA 。
BQ76952 器件使用 Calibration:Current:CC Gain 和 Calibration:Current:Capacity Gain 配置值将 ADC 值转换为电流。CC Gain 反映系统中使用的检测电阻的值,而Capacity Gain 就是 CC Gain 乘以 298261.6178。
CC Gain 和 Capacity Gain 使用 32 位 IEEE-754 浮点格式进行编码。可以通过以下公式计算检测电阻的有效值:
| CC Gain = 106 × VREF2/(5 × 32768 × 以 mΩ 为单位的 Rsense) |
使用 VREF2 的典型值 1.24V,可以通过以下公式计算 CC Gain 的标称值:
| CC Gain = 7.5684/(以 mΩ 为单位的 Rsense) |
为了优化该器件报告的电流测量值,可以在客户生产线上修改 CC Gain 的值,以匹配特定器件中 VREF2 的实际值。