ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件上的几个多功能引脚如果不用于其他用途,可用于测量通用的 ADC 输入 (ADCIN)。这些引脚包括 TS1、TS2、TS3、CFETOFF、DFETOFF、HDQ、DCHG、DDSG 和ALERT。当用于 ADCIN 功能时,ADC 使用内部带隙基准,ADC 的输入范围限制为 REG18 引脚电压。ADC 的数字满量程范围实际为 1.6667 × VREF1,在正常工作期间约为 2.02V。要为该功能配置多功能引脚,请参阅Topic Link Label7.4。
当引脚配置为 ADCIN 功能时,使用通常报告该引脚上的热敏电阻温度的命令报告电压,单位为 mV 。例如,如果 TS1 配置为 ADCIN 功能,那么 0x70 TS1 Temperature() 命令将返回一个对应于该引脚电压的 16 位有符号值,单位为 mV 。
当使用 TS1 引脚进行测量时,BQ76952 器件还会在 0x0076 DASTATUS6() 中报告原始 ADC 计数。可以在制造过程使用该数据来更好地校准 ADCIN 功能。