ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含两个多功能引脚 DDSG 和 DCHG,这些引脚可配置为逻辑电平输出,以向主机处理器或外部电路提供故障相关信号(即 DDSG 和 DCHG 功能),作为热敏电阻输入、通用 ADC 输入或通用数字输出。
当用作数字输出时,可以将这些引脚配置为驱动高电平有效输出,输出电压由 REG18 1.8V LDO 或 REG1 LDO(可在 1.8V 至 5.0V 范围内编程)驱动。注意:如果某个引脚可以驱动直流或很大的瞬态电流,则应将输出配置为使用 REG1 LDO(而不是 REG18 LDO)驱动。
当引脚配置为 DDSG 和 DCHG 功能时,这些引脚提供与保护故障相关的信号,这些信号(在 DCHG 引脚上)通常会导致 CHG 驱动器被禁用,或者(在 DDSG 引脚上)通常会导致 DSG 驱动器被禁用。如果系统中不使用集成的高侧 NFET 驱动器,那么这些信号可用于控制外部保护电路。这些信号还可以用作手动 FET 控制模式下的中断,供主机处理器决定是否使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚禁用 FET。
例如,如果 DDSG 引脚配置为 DDSG 功能,并且启用了电池过压 (COV) 保护功能,则在没有故障的情况下, DDSG 引脚将无效。当发生 COV 故障时,DDSG 引脚有效。当该器件从 COV 故障中恢复时,DDSG 引脚无效。引脚上驱动信号的极性也是可编程的。
当 DDSG 和 DCHG 引脚配置为 DDSG 和 DCHG 功能时,这些引脚将在 NORMAL、SLEEP 和 DEEPSLEEP 运行模式期间发挥作用或不发挥作用,如上所述。当该器件处于 SHUTDOWN 模式时,这些引脚将处于高阻抗状态。