ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件中事件的时序因具体事件的不同而不同。下面介绍了几个事件及其相关的时序。下面介绍的时序不包含在各自章节中所述的与各个保护相关的延迟。
| 事件说明 | 时序 |
|---|---|
| Alarm Status()[SSA] 有效,ALERT 引脚因 Alarm Status()[SSA] 而有效。 | 快速响应,处于 NORMAL 或 SLEEP 模式 |
| 测量完成后计算的数据(包括电芯电压和 CC2 Current())(基于热敏电阻电压测量的温度计算除外)。 | 快速响应,处于正常或睡眠模式 |
| 根据启用的保护故障关闭 FET ,Settings:Protection:CHG FET Protections A 设置为 0x98 或 0x18,Settings:Protection:DSG FET Protections A 设置为 0x80 或 0xE4。 | 快速响应,处于正常或睡眠模式 |
| 基于在睡眠模式下触发的电流唤醒检测器,CHG FET 导通,DSG FET 从源极跟随器模式转变为电荷泵模式。 | 快速响应,处于 SLEEP 模式 |
| 根据启用的保护故障关闭 FET,Settings:Protection:CHG FET Protections A 未设置为 0x98 或 0x18,Settings:Protection:DSG FET Protections A 未设置为 0x80 或 0xE4。 | 在NORMAL 模式下每 250ms 评估一次,或在 SLEEP 模式下每 1 秒评估一次 |
| FET 根据引脚(例如 CFETOFF 或 DFETOFF 无效)或命令(例如发送了 ALL_FETS_ON())导通,同时设置了 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN]。 | 在 NORMAL 模式下每 250ms 评估一次,或在 SLEEP 模式下每 1 秒评估一次 |
| 评估是否应进入 SHUTDOWN 模式(由于 RST_SHUT 保持高电平,温度超过 Power:Shutdown:Shutdown Temperature,或电池组电压低于 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage)。 | 在正常模式下每 250ms 评估一次,或在睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 计算 CC1 Current()。 | 在 NORMAL 模式下每 250ms 评估一次,或在 SLEEP 模式下大约每 4 秒评估一次 |
| 计算最小电压、最大电压和平均电压 | 在正常模式下每 250ms 评估一次,或在睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 根据测量的热敏电阻电压计算温度 | 在正常模式下每 250ms 评估一次,或在睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 更新 PRECHARGE 模式 | 在正常模式下每 250ms 评估一次,或在睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 更新 Alarm Status()(而非 [SSA]),ALERT 引脚相应地有效 | 在正常模式下每 250ms 评估一次,或在睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 评估 OTP 编程是否可以继续,以响应需要写入的永久失效状态,或发送 MANU_DATA() 写入子命令 | 在正常模式下每 250ms 评估一次,或在睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 固件安全检查(例如 OCD3、温度保护)和保护恢复检查 | 在 NORMAL 或 SLEEP 模式下每 1 秒评估一次 |
| 固件永久失效检查 | 在正常或睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 评估进入或退出 SLEEP 模式。这与在 SLEEP 模式下检测到电流时 FET 改变状态不同(快速响应,如上所述)。退出 SLEEP 模式时,这指的是 NORMAL 模式测量循环恢复。 | 在正常或睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 电芯平衡(确定是否应该开始自主电芯平衡) | 在 NORMAL 或 SLEEP 模式下每 1 秒评估一次(在 SLEEP 模式下受限于每个 Power:Sleep:Voltage Time 间隔可用的数据) |
| 电芯平衡(确定是否应该继续活动的自主电芯平衡) | 在NORMAL 或 SLEEP 模式下每 Settings:Cell Balancing:Cell Balance Interval 评估一次(在 SLEEP 模式下受限于每个 Power:Sleep:Voltage Time 间隔可用的数据) |
| RAM 完整性检查 | 在正常或睡眠模式下每 1 秒评估一次 |
| 内部看门狗计时器 | 如果固件在 NORMAL 和 SLEEP 模式下以及在 LFO 运行时的 DEEPSLEEP 模式下没有每 2 秒响应一次,则生成复位。 |