ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
REG1 和 REG2 LDO 从 REGIN 引脚获取输入,该引脚的电压应约为 5.5V。该 REGIN 引脚电压可以由外部提供(例如通过单独的直流/直流转换器),也可以使用集成的电压前置稳压器(指 REG0)提供,后者驱动外部 NPN BJT 的基极(使用 BREG 引脚)以提供 5.5V 的REGIN 引脚电压。使用前置稳压器时,应特别注意确保器件在其 BAT 引脚上保持足够的电压,符合器件电气规范。
仅当设置了 Settings:Configuration:REG0 Config[REG0_EN] 以及设置了 Settings:Configuration:REG12 Config[REG1_EN] 或 Settings:Configuration:REG12 Config[REG2_EN] 之一时,前置稳压器才会通电,否则器件将无法启用前置稳压器。
如果系统中既不使用 REG1 也不使用 REG2,或者 REGIN 电压由外部提供,则应清除 Settings:Configuration:REG0 Config[REG0_EN] 配置位。