| 15 | SSBC | 当 Safety Status B() 或 Safety Status C() 中设置了某个位时,会设置该位。 |
| 14 | SSA | 当 Safety Status A() 中设置了某个位时,会设置该位。 |
| 13 | PF | 当触发启用的永久失效故障时,会设置该位。 |
| 12 | MSK_SFALERT | 当安全警报被触发,并且在相应的 Settings:Alarm:SF Alert Mask A、Settings:Alarm:SF Alert Mask B 或 Settings:Alarm:SF Alert Mask C 寄存器中被启用时,会设置该位。 |
| 11 | MSK_PFALERT | 当永久失效警报被触发,并且在相应的 Settings:Alarm:PF Alert Mask A、Settings:Alarm:PF Alert Mask B、Settings:Alarm:PF Alert Mask C 或 Settings:Alarm:PF Alert Mask D 寄存器中也被启用时,会设置该位。 |
| 10 | INITSTART | 初始化已开始(器件上电后快速设置)。 |
| 9 | INITCOMP | 初始化已完成(在器件通电并完成一次测量扫描后设置)。 |
| 7 | FULLSCAN | 完整电压扫描完成。已完成必要的多次 ADC 扫描以收集完整的电压测量环路数据(包括电芯电压、引脚或热敏电阻电压等)。在首次完整扫描完成后会设置该位,然后该位保持设置状态。 |
| 6 | XCHG | 当 CHG FET 关断时会设置该位。 |
| 5 | XDSG | 当 DSG FET 关断时会设置该位。 |
| 4 | SHUTV | 电池组电压低于 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage。 |
| 3 | FUSE | 驱动 FUSE 引脚。FUSE 引脚由器件或次级保护器驱动。 |
| 2 | CB | 当电芯平衡处于活动状态时会设置该位。 |
| 1 | ADSCAN | 电压 ADC 扫描完成。已完成一次 ADC 扫描(每次扫描时都要测量电芯电压)。在首次 ADC 扫描完成后会设置该位,然后该位保持设置状态。 |
| 0 | WAKE | 当器件从 SLEEP 模式唤醒时会设置该位。 |