ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件集成了运行时电压不平衡 (VIMA) 永久失效功能,当电池包处于充电状态时,如果检测到过度的电芯不平衡,则永久禁用电池包,这是由测量的电流达到或超过 Permanent Fail:VIMA:Min Active Current 来决定的。仅当最大电芯电压高于 Permanent Fail:VIMA:Check Voltage 且测量电流不小于 Permanent Fail:VIMA:Min Active Current 时,才检查 VIMA PF。当检测到电芯不平衡(即最大和最小电芯电压之差)达到或超过 Permanent Fail:VIMA:Threshold 的持续时间长达 Permanent Fail:VIMA:Delay 时,此检查将生成 PF 故障。通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF B[VIMA] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位来启用此 PF 检查。