ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
| 命令 | 名称 | 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x000E | EXIT_DEEPSLEEP | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
退出 DEEPSLEEP 模式 |
| 0x000F | DEEPSLEEP | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
进入 DEEPSLEEP 模式。必须在 4s 内连续发送两次才会生效 |
| 0x0010 | SHUTDOWN | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
启动 SHUTDOWN 序列。如果密封,则必须在 4s 内连续发送两次才会生效。如果在解封状态下发送两次,则会跳过关断延迟。 |
| 0x0012 | 重置 | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
复位器件 |
| 0x001C | PDSGTEST | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在 FET 测试模式下,切换 PDSG FET 使能。 |
| 0x001D | FUSE_TOGGLE | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
切换FUSE 状态 |
| 0x001E | PCHGTEST | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在 FET 测试模式下,切换 PCHG FET 使能。 |
| 0x001F | CHGTEST | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在 FET 测试模式下,切换 CHG FET 使能。 |
| 0x0020 | DSGTEST | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在 FET 测试模式下,切换 DSG FET 使能。 |
| 0x0022 | FET_ENABLE | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在 生产状态中切换 FET_EN。FET_EN = 0 表示 FET 测试模式。FET_EN = 1 表示固件 FET 控制。 |
| 0x0024 | PF_ENABLE | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在生产状态下切换 PF_EN |
| 0x0030 | SEAL | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
降器件置于 SEALED 模式 |
| 0x0082 | RESET_PASSQ | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
重置集成的电荷和计时器。电荷重置为 0.5userAh,以便对整数部分进行四舍五入。 |
| 0x008A | PTO_RECOVER | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
从预充电超时 (PTO) 安全事件中触发恢复。这也重置了正在进行的预充电周期的超时计时器。 |
| 0x0090 | SET_CFGUPDATE | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
进入 CONFIG_UPDATE 模式 |
| 0x0092 | EXIT_CFGUPDATE | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
退出 CONFIG_UPDATE 模式。这也会清除 Battery Status()[POR] 和 Battery Status()[WD] 位。 |
| 0x0093 | DSG_PDSG_OFF | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
禁用 DSG 和 PDSG FET 驱动器 |
| 0x0094 | CHG_PCHG_OFF | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
禁用 CHG 和 PCHG FET 驱动器 |
| 0x0095 | ALL_FETS_OFF | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
禁用 CHG、DSG、PCHG 和 PDSG FET 驱动器 |
| 0x0096 | ALL_FETS_ON | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果满足其他安全条件,则允许全部四个 FET 导通。这会清除 DSG_PDSG_OFF、CHG_PCHG_OFF 和 ALL_FETS_OFF 命令设置的状态。 |
| 0x0099 | SLEEP_ENABLE | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
启用 SLEEP 模式。从数据存储器中加载默认值,之后该命令可以更改设置。 |
| 0x009A | SLEEP_DISABLE | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
禁用 SLEEP 模式。从数据存储器中加载默认值,之后该命令可以更改设置。 |
| 0x009B | OCDL_RECOVER | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
在下一次执行安全引擎时恢复放电过流锁存 (OCDL)(大约 1 秒) |
| 0x009C | SCDL_RECOVER | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
在下一次执行安全引擎时恢复放电短路锁存 (SCDL)(大约 1 秒) |
| 009x0D | LOAD_DETECT_RESTART | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已触发负载检测 (LD) 引脚电流源超时,则重新启动该引脚 |
| 0x009E | LOAD_DETECT_ON | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
强制开启负载检测 (LD) 引脚电流源。在将该器件配置为自主控制电流源 (Protections:Load Detect:Active Time > 0) 时,该命令无效。 |
| 0x009F | LOAD_DETECT_OFF | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
强制关闭负载检测 (LD) 引脚电流源。在将该器件配置为自主控制电流源 (Protections:Load Detect:Active Time > 0) 时,该命令无效。 |
| 0x2800 | CFETOFF_LO | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 CFETOFF 引脚配置为 GPO,则将其驱动为低电平状态 |
| 0x2801 | DFETOFF_LO | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 DFETOFF 引脚配置为 GPO,则将其驱动为低电平状态 |
| 0x2802 | ALERT_LO | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 ALERT 引脚配置为 GPO,则将其驱动为低电平状态 |
| 0x2806 | HDQ_LO | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 HDQ 引脚配置为 GPO,则将其驱动为低电平状态 |
| 0x2807 | DCHG_LO | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 DCHG 引脚配置为 GPO,则将其驱动为低电平状态 |
| 0x2808 | DDSG_LO | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 DDSG 引脚配置为 GPO,则将其驱动为低电平状态 |
| 0x2810 | CFETOFF_HI | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 CFETOFF 引脚配置为 GPO,则将其驱动为高电平状态 |
| 0x2811 | DFETOFF_HI | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 DFETOFF 引脚配置为 GPO,则将其驱动为高电平状态 |
| 0x2812 | ALERT_HI | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 ALERT 引脚配置为 GPO,则将其驱动为高电平状态 |
| 0x2816 | HDQ_HI | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 HDQ 引脚配置为 GPO,则将其驱动为高电平状态 |
| 0x2817 | DCHG_HI | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 DCHG 引脚配置为 GPO,则将其驱动为高电平状态 |
| 0x2818 | DDSG_HI | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
如果已将 DDSG 引脚配置为 GPO,则将其驱动为高电平状态 |
| 0x2857 | PF_FORCE_A | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
用于强制实现基于命令的 PF 的两字命令的第一部分。必须在 4s 内跟随 PF_FORCE_B,中间不能有任何写入 |
| 0x29A3 | PF_FORCE_B | 密封:W 解封:W 完全访问:W |
用于强制实现基于命令的 PF 的两字命令的第二部分。必须在 4s 内在前面附加 PF_FORCE_A,中间不能有任何写入 |
| 0x29BC | SWAP_COMM_MODE | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
通过更改 CONFIG_UPDATE_MODE 中的 Settings:Configuration:Comm Type 来更改先前配置的通信模式 |
| 0x29E7 | SWAP_TO_I2C | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在数据存储器中选择 I2C 快速模式 (Settings:Configuration:Comm Type = 8) 并立即开始使用 I2C |
| 0x7C35 | SWAP_TO_SPI | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在数据存储器中选择具有 CRC 的 SPI 模式 (Settings:Configuration:Comm Type = 16) 并立即开始使用 SPI |
| 0x7C40 | SWAP_TO_HDQ | 密封:— 解封:W 完全访问:W |
在数据存储器中选择使用 ALERT 引脚的 HDQ 模式 (Settings:Configuration:Comm Type = 3) 并立即开始使用 HDQ |