ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
库仑计数器和 LDO 使用的 VREF2 使用电压 ADC 间接测量(使用 VREF1),以测量 REG18 电压(基于 VREF2),并可在 0x0075 DASTATUS5() 子命令的 0–1 字节中读回。此命令通常应报告一个约为 29137 的值。如果与此值显著不同,则可能表明一个基准相对于另一个基准发生了显著变化,这意味着报告的测量值可能不再准确。定期监测该比率,如果该值低于 26223 或高于 32051 长达 4 秒,器件会触发永久失效 (PF) 并禁用电池包。可通过设置 Settings:Permanent Failure:Enabled PF C[VREF] 配置位来启用此 PF。