ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含预放电功能,可用于减少负载最初上电时的浪涌电流,方法是首先启用具有串联电阻的高侧 PDSG PFET(由 PDSG 引脚驱动),从而使负载能够缓慢充电。如果启用 PREDISCHARGE 模式,只要打开 DSG FET 为负载供电,器件将首先启用 PDSG FET,然后切换为打开 DSG FET 并关闭 PDSG FET。当设置了 Settings:FET:FET Options[PDSG_EN] 时,PREDISCHARGE 模式被启用。
当 PREDISCHARGE 模式被激活时,器件将保持在此模式下,直到达到超时且/或 LD 引脚上的电压上升到电池组顶部电压的可编程差值范围内。可以使用 Settings:FET:Predischarge Timeout 将超时设置为 10ms 到 2550ms,步长为 10ms。如果超时设置为 0,则器件不使用超时并在满足电压条件时退出 PREDISCHARGE 模式。使用 Settings:FET:Predischarge Stop Delta 可将电压差值设置为 10mV 至 2550mV,步长为 10mV。如果电压差值设置为 0,则器件不使用电压条件并根据超时退出 PREDISCHARGE 模式。
如果设置了 Settings:FET:FET Options[PDSG_EN] 位并且 DFETOFF 或 BOTHOFF 信号被置位,则 DSG 和 PDSG FET 被禁用,但器件最初被阻止进入 SLEEP 模式(如果已经处于 SLEEP 模式,则器件会在信号置为有效状态时返回正常模式)。如果主机发送 DSG_PDSG_OFF() 或 ALL_FETS_OFF() 子命令,或者发生保护故障(例如主机看门狗故障或 OTF 故障),则可以再次允许进行 SLEEP 模式。