ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
| 类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibration | Voltage | Cell 15 Gain | I2 | -32767 | 32767 | 0 | — |
说明:电芯电压计算使用由该值设置的线性增益。增益进行了出厂校准,但可以通过调整该值进行修改。处于 CONFIG_UPDATE 模式时,该值将反映编程设置。不处于 CONFIG_UPDATE 模式时,该值将反映计算中正在使用的值。
0 = 使用出厂校准值。
所有其他值 = 使用指定的值。