ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含预充电功能,可通过使用带有串联电阻的高侧 PCHG PFET(由 PCHG 引脚驱动)进行充电,直到电池达到可编程电压电平,从而减少欠压电池的充电电流。当最小电芯电压小于 Settings:FET:Precharge Start Voltage 时,PCHG FET 将用于充电。将此阈值设置为 0 将禁用PRECHARGE 模式。当最小电芯电压达到或超过 Settings:FET:Precharge Stop Voltage 给定的电平时,PRECHARGE 模式将被禁用。0x7F FET Status()[PCHG_FET] 寄存器位中提供了 PCHG FET 的状态。