ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
| 类别 | 子类别 | 名称 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settings | Configuration | Power Config | H2 | 0x0000 | 0xFFFF | 0x2982 | 十六进制 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RSVD_0 | RSVD_0 | DPSLP_OT | SHUT_TS2 | DPSLP_PD | DPSLP_LDO | DPSLP_LFO | 睡眠 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| OTSD | FASTADC | CB_LOOP_SLOW_1 | CB_LOOP_SLOW_0 | LOOP_SLOW_1 | LOOP_SLOW_0 | WK_SPD_1 | WK_SPD_0 |
| 位 | 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 13 | DPSLP_OT | 1 | 根据片上过热检测,实现从 DEEPSLEEP 到 SHUTDOWN 的切换。 0 = 处于 DEEPSLEEP,禁用片上 OT 1 = 在 DEEPSLEEP 下启用片上 OT,允许切换到 SHUTDOWN |
| 12 | SHUT_TS2 | 0 | 当 TS2 用作热敏电阻或有其他外部下拉时,无法使用 SHUTDOWN 模式。如果 TS2 被外部拉低,则该位应设置为防止器件在某些情况下立即退出 SHUTDOWN 模式。当设置了该位且满足 SHUTDOWN 条件时,器件将转而进入低功耗状态,等待 LD 引脚上的上升沿。 0 = 选择标准 SHUTDOWN 模式行为 1 = SHUTDOWN 模式由等待 LD 引脚上升沿的低功耗状态取代 |
| 11 | DPSLP_PD | 1 | 根据充电器连接,允许从 DEEPSLEEP 唤醒。清除时,必须通过主机命令退出 DEEPSLEEP 模式。 0 = 在 LD 引脚的上升沿未退出 DEEPSLEEP 1 = LD 引脚的上升沿退出 DEEPSLEEP |
| 10 | DPSLP_LDO | 0 | 确定在 DEEPSLEEP 模式下是否禁用 REG1 和 REG2 0 = 进入 DEEPSLEEP 模式时禁用 REG1 和 REG2 1 = 进入 DEEPSLEEP 时,让 REG1 和 REG2 保持当前状态 |
| 9 | DPSLP_LFO | 0 | 确定是否在 DEEPSLEEP 模式下禁用低频振荡器以节省功耗。 0 = 在 DEEPSLEEP 模式下禁用低频振荡器(推荐) 1 = 在 DEEPSLEEP 模式下启用低频振荡器 |
| 8 | SLEEP | 1 | 设置 BatteryStatus()[SLEEP_EN] 的值以启用或禁用 SLEEP 模式。初始化后,SLEEP_EN 仍然可以通过 SLEEP_ENABLE 和 SLEEP_DISABLE 子命令进行更改。 0 = 默认禁用 SLEEP 模式 1 = 默认启用 SLEEP 模式 |
| 7 | OTSD | 1 | 启用或禁用片上过热检测电路,以在片上过热严重时关闭器件。 0 = 禁止通过片上过热检测电路关闭(不推荐) 1 = 检测到片上过热情况时进入关断模式 |
| 6 | FASTADC | 0 | 选择用于电压和同时电流测量的 ADC 转换速度。速度越高,精度越低。 0 = 每次转换 3ms 1 = 每次转换 1.5ms |
| 5-4 | CB_LOOP_SLOW_1–CB_LOOP_SLOW_0 | 0 | 通过在每个电压和温度扫描环路之后插入仅电流测量值来选择在电芯平衡运行时的 ADC 扫描环路速度。这可用于减慢在平衡时的电压测量以增大占空比,因为在电芯测量期间必须暂停平衡。 0 = 全速 1 = 半速 2 = 四分之一的速度 3 = 八分之一的速度 |
| 3–2 | LOOP_SLOW_1–LOOP_SLOW_0 | 0 | 通过在每个电压和温度扫描环路之后插入仅电流测量值来选择正常的 ADC 扫描环路速度。在电池平衡未运行时使用此设置。 0 = 全速 1 = 半速 2 = 四分之一的速度 3 = 八分之一的速度 |
| 1–0 | WK_SPD_1–WK_SPD_0 | 2 |
为当前唤醒比较器功能选择在 SLEEP 模式下使用的库仑计数器转换速度。转换速度越慢,噪声越低。设置 0x2 可能会出现较大的偏移,应避免。设置 0x3 会导致 ~100μV (1sigma) 噪声电平,因此仅应在唤醒比较器电流设置为 |VSRP - VSRN| > 1000μV 时使用。 0x0 = 48ms 转换速率 0x1 = 24ms 转换速率 0x2 = 12ms 转换速率 0x3 = 6ms 转换速率 |