ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
由于合成器线性调频脉冲启动路径中存在数据同步器,对于 RX ADC 采样,每个 RF 线性调频脉冲开始时都可能存在 0/1.1ns 双峰抖动。这会导致出现较小的线性调频脉冲到线性调频脉冲相位抖动,并且抖动幅度取决于 IF 频率。例如,当 IF 频率为 1MHz 时,这会在尺寸范围内转化为 360° x 1.1ns x 1MHz = 0.4°;IF 频率为 10MHz 时为 4°,而在 IF 频率为 20MHz 时则为 8°。在多普勒处理期间,这种线性调频脉冲到线性调频脉冲相位抖动可能在相同的 IF 频率条件下导致速度维度出现轻微的音调泄露。该行为预计是随机的,会随时间、温度和器件的变化而变化。