ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在 AWR2243 级联系统中,来自主器件上 ClockOut 或 SyncOut 引脚的 20GHz LO 信号通过 PCB 馈入所有器件的 SyncIn 引脚,从而实现射频同步。该 PCB 布线会导致 20GHz 同步路径中出现损耗,而 20GHz SyncIn 功率水平的变化可能间接地改变 TX 移相器属性。
在多个 DoE 工艺角和温度条件下且 SyncIn BGA 功率设为约 -0.5dBm 至 -4.5dBm 时对一些器件执行的 TI 实验室评估表明,在所有移相器设置下,完成上述所有建议程序和 LUT 后在 PS INL 上观察到的变化小于 1 度。
由于 20GHz 功率水平高度依赖于客户的 PCB 设计,如果需要进一步提高移相器精度,客户可以考虑使用几个自有传感器来确定 TX 移相器在温度范围内的特征,然后重新评估并重新获得本应用手册中与其自有传感器相对应的 LUT。