ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
执行客户工厂测量时,应确保器件温度充分稳定并在整个测量过程中保持一致(在约 5°C 范围内)。另外,在上述情况下,“工厂校准温度”这个词宽泛地定义为环境温度,并假定器件温度保持不变。但是,如果器件在校准过程中温度升高(模拟温度传感器的平均值),那么工厂温度应指器件温度。工厂测量期间的器件温度可以通过 RF INIT 校准状态报告消息 (AWR_AE_RF_INITCALIBSTATUS_SB) 中的 TEMPERATURE 字段或通过使用器件的温度监控 API 来获得。