ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
不平衡测量应使用 AWR 器件在多个不同的校准设置下完成,并针对各种工作温度进行优化。为了降低现场温漂,必须根据工作温度重新配置模拟设置。TI 建议在工厂以三种配置(温度指数/指标)执行失调测量:
环境温度仍相同,而仅根据其他温度设置来改变器件的模拟配置。客户可以根据传感器预计的现场温度范围来固定对应于低偏置、中偏置和高偏置设置的温度范围,并允许存在较小的转换重叠。
测量步骤如下文所示。
| 设置 | 温度范围(示例) | 建议用于 TX 增益代码的温度指数 | 建议用于 RX 增益代码的温度指数 | 建议用于 LO DIST 代码的温度指数(仅适用于 AWR2243) |
|---|---|---|---|---|
| 低偏置 | -40°C* 至 10°C | 10°C |
–40°C (可确保 P1dB 的最低温度范围) |
10°C |
| 中偏置 | 0°C 至 50°C | 50°C |
25°C (中温度范围) |
50°C |
| 高偏置 | 40°C 至 140°C* | 140°C |
140°C (可确保噪声系数的最高温度范围) |
140°C |
| 指导原则 | * 限制为传感器的现场预计工作范围 | 可确保输出功率的各个最高温度范围 |
| 器件 1 | 器件 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | RX1 | RX2 | RX3 | RX4 | |||
| 低偏置 | 器件 1 | TX1 | 0 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 |
| TX2 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | ||
| TX3 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | ||
| 器件 2 | TX1 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | |
| TX2 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | ||
| TX3 | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 | A67 | A68 | ||
| 中偏置 | 器件 1 | TX1 | 0 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 |
| TX2 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | ||
| TX3 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | ||
| 器件 2 | TX1 | B41 | B42 | B43 | B44 | B45 | B46 | B47 | B48 | |
| TX2 | B51 | B52 | B53 | B54 | B55 | B56 | B57 | B58 | ||
| TX3 | B61 | B62 | B63 | B64 | B65 | B66 | B67 | B68 | ||
| 高偏置 | 器件 1 | TX1 | 0 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 |
| TX2 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | ||
| TX3 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | ||
| 器件 2 | TX1 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | |
| TX2 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | ||
| TX3 | C61 | C62 | C63 | C64 | C65 | C66 | C67 | C68 | ||