ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在现场上电时,传感器中的主机处理器可以将每个器件恢复到与客户工厂中相同的 RF INIT 校准状态。这可以按照以下程序来实现。它与正常的 RF INIT 调用和启动序列略有不同。
上述恢复操作不包含 TX 相移校准和数字延迟补偿设置。
上述过程中所有校准都处于禁用状态,因此校准报告 API 消息 (AWR AE RF INITCALIBSTATUS SB) 也会将校准状态报告为 0。强制校准(例如将 PLL 保持锁定)会在没有主机控制的情况下完成。与工厂校准期间以非叠加式向所有级联的器件发出 RF INIT API 并保存的时间限制(以避免互干扰)不同,恢复阶段不存在特殊的时间限制(因为这里校准测量实际上处于禁用状态)。