ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在没有干扰的环境中,唯一要考虑的问题是通道间不平衡,因此简单的单芯片应用可以继续在现场使用器件全部的自校准功能(RF INIT 以及运行时校准)。但是,在还需要绝对相位稳定性、不包含突变以及用于级联传感器的单芯片应用中,所有器件之间需要实现通道间平衡。为此,本应用手册记录了一些必要的建议。另外,本应用手册还提供了关于 TX 移相器精度和改进方法的信息。